ZHCSNL8 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
LM25143-Q1 是一款 42V 同步降压直流/直流控制器,适用于高电流单路或双路输出。该器件源自宽 VIN 范围控制器系列,采用交错式可堆叠峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应、优异的负载和线路调节能力,并可通过用于高输出电流的并联相位实现精确的电流共享。65 ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 12V 或 24V 汽车输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性和成本。LM25143-Q1 在输入电压突降至 3.5V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作。
15 μA 空载静态电流及稳压输出电压可延长电池供电汽车系统的工作运行时间。利用开关稳压器的输出或其他可用电源为 LM25143-Q1 供电,可实现更低的输入静态电流和功率损耗。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM25143-Q1 | VQFN (40) | 6.00mm × 6.00mm |