ZHCSNL8 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有说明,VIN = VEN1 = VEN2 = 12V,TJ = 25°C

| 请参阅GUID-697E5BF9-ADA5-4690-ABF7-5E9AC2E33F12.html#FIG_IQG_2BR_GPB。 | VOUT = 5V | fSW = 2.1 MHz |

| VEN1 = VEN2 = 0V |
图 8-9 ULIQ 模式待机电流与温度之间的关系
图 8-11 5V 固定输出电压 (VOUT1) 与温度之间的关系
图 8-13 PG UV 阈值与温度之间的关系
图 8-15 VCC 稳压电压与温度之间的关系
图 8-17 VCC 电流限值与温度之间的关系
图 8-19 VDDA UVLO 阈值与温度之间的关系
图 8-21 VCCX 开关电阻与温度之间的关系
图 8-23 电流检测 (CS1) 放大器增益与温度之间的关系
图 8-25 BOOT (HB1) UVLO 阈值与温度之间的关系
图 8-27 RT 电阻与开关频率之间的关系
| 请参阅GUID-697E5BF9-ADA5-4690-ABF7-5E9AC2E33F12.html#FIG_IQG_2BR_GPB。 | VOUT = 3.3V | fSW = 2.1 MHz |

| VEN1 = VEN2 = 0V |

| VEN2 = 0V |
图 8-10 3.3V 固定输出电压 (VOUT1) 与温度之间的关系
图 8-12 反馈电压与温度之间的关系
图 8-14 PG OV 阈值与温度之间的关系
图 8-16 VCC UVLO 阈值与温度之间的关系
图 8-18 VDDA 稳压电压与温度之间的关系
图 8-20 VCCX 开/关阈值与温度间的关系
图 8-22 电流检测 (CS1) 阈值与温度之间的关系
图 8-24 最短导通时间和关断时间 (HO1) 与温度之间的关系
图 8-26 软启动 (SS1) 电流与温度之间的关系