ZHCSNL8 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
最小输出电压调节范围存在两个限制:0.6V 的 LM25143-Q1 电压基准和最短可控开关节点脉冲宽度 tON(min)。
tON(min) 有效地限制了给定开关频率下 VOUT/VIN 的电压降压转换率。对于固定频率 PWM 工作,电压转换率必须满足Equation8。

其中
如果所需电压转换率不符合上述条件,LM25143-Q1 会从固定开关频率运行转换为脉冲跳跃模式,以维持输出电压调节。例如,如果输入电压为 24V,开关频率为 2.1MHz,而所需的输出电压为 5V,则满足Equation9 中的电压转换率测试。

对于宽 VIN 应用和低输出电压,一种替代方案是减小 LM25143-Q1 开关频率来满足Equation8 的要求。