ZHCSNL8 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
将 MODE 连接到 VDDA 并将 FB2 连接到 AGND 可以将 LM25143-Q1 配置为采用交错运行方式。这会禁用通道 2 误差放大器并将其置于高阻抗状态。然后,控制器会进入主要和次要配置。将 COMP1 连接到 COMP2 并将 SS1 连接到 SS2。对于 3.3V 输出,将 FB1 连接到 VDDA;对于 5V 输出,将 FB1 连接到 AGND。将 FB1 连接到外部反馈分压器来提供 0.6V 至 36V 之间的输出电压。请参阅表 9-2 和#SNVSB292473。
当输出电压设置为 0.6V 至 1.5V 之间时,采用单输出交错运行方式的 LM25143-Q1 不支持切相功能。
| 模式 | FB1 | FB2 | 输出设定点 |
|---|---|---|---|
| VDDA | AGND | AGND | 5V |
| VDDA | VDDA | AGND | 3.3V |
| VDDA | Rdivider | AGND | 0.6V 至 36V |