ZHCSNL8 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSW1 | 开关频率 1 | RRT = 100kΩ | 195 | 220 | 245 | kHz |
| fSW2 | 开关频率 2 | RRT = 10kΩ | 2.2 | MHz | ||
| fSW3 | 开关频率 3 | RRT = 220kΩ | 100 | kHz | ||
| SLOPE1 | 内部斜率补偿 1 | RRT = 10kΩ | 557 | mV/µs | ||
| SLOPE2 | 内部斜率补偿 2 | RRT = 100kΩ | 64 | mV/µs | ||
| tON(min) | 最短导通时间 | 35 | 80 | ns | ||
| tOFF(min) | 最短关断时间 | 80 | 105 | ns | ||
| PHHO1-HO2 | HO1 和 HO2 之间的相位 | DEMB = MODE = AGND | 180 | ° | ||