ZHCSNL8 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
对于无需精确电流限制保护功能的高功率应用,最好执行电感器 DCR 电流感测。这项技术使用与电感器并联的 RC 感测网络来提供对电感器电流的连续无损监控。选择具有低 DCR 容差的电感器,以便在室温条件下实现 10% 至 15% 的典型电流限制精度。#SNVSA026949 中的组件 RCS 和 CCS 构成电感器上的低通滤波器,因而能够以差分方式感测电感器 DCR 上的压降。
使用#SNVSB294584 来计算 s 域中感测电容器上的压降。当 RCSCCS 时间常数等于 LO/RDCR 时,感测电容器 CCS 上的电压等于电感器 DCR 电压,并实现准确的电流感测。如果 RCSCCS 时间常数不等于 LO/RDCR 时间常数,则存在如下的感测误差:

选择大于或等于 0.1μF 的 CCS 电容,以维持低阻抗感测网络,从而降低对从开关节点拾取噪声的易感性。仔细查看GUID-90833EB3-2D27-4D06-AB61-99287075DBDA.html#GUID-90833EB3-2D27-4D06-AB61-99287075DBDA中的指南,确保噪声和直流误差不会破坏在 CS 和 VOUT 引脚之间施加的差分电流感测信号。