ZHCSNL8 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
LM25143-Q1 的每个通道都具有独立的高增益跨导放大器,该放大器会产生与反馈电压和内部精密基准 (0.6V) 之差成比例的误差电流。跨导放大器的输出端连接到 COMP 引脚,使用户能够提供外部控制环路补偿。峰值电流模式控制通常建议采用 II 型补偿网络。
该放大器具有两个增益设置,一个用于正常工作模式,其中 gm 为 1200µS,而另一个用于超低 IQ工作模式,其中 gm 为 60µS。如要使用正常工作模式,请将 MODE 连接到 AGND。如要使用超低工作 IQ 模式,请通过一个 10kΩ 电阻器将 MODE 连接到 AGND。