ZHCSNL8 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
LM25143-Q1 振荡器进行编程,从而将振荡器频率设置在 100kHz 至 2.2MHz 之间。CLK1 是通道 1 的时钟,CLK2 是通道 2 的时钟。CLK1 和 CLK2 为 180° 异相。可以使用Equation1 来计算给定开关频率对应的 RT 电阻。

在较低的 VIN 条件下,当高侧 MOSFET 的任一导通时间超过编程设置的振荡器周期时,LM25143-Q1 会延长该通道的开关周期,直到 PWM 锁存由超过控制器补偿电压的电流检测斜坡复位。在此类情况下,各个振荡器(CLK1 和 CLK2)会独立异步运行,直到两个通道都可以在编程设置的频率下保持输出稳压。
此情况下的近似输入电压电平可以通过Equation2 计算得出。

其中