ZHCSNL8 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
采用低侧同步 MOSFET 而非二极管的完全同步降压稳压器能够在轻负载、过压和预偏置启动条件下从输出灌入负电流。LM25143-Q1 提供一个二极管仿真功能,可启用该功能来防止低侧 MOSFET 中出现反向(漏极到源极)电流。针对二极管仿真 (DEM) 进行配置时,如果通过使用过零比较器感测相应的 SW 电压而检测到了反向电流,低侧 MOSFET 会关闭。此配置的优势是在轻负载条件下功率损耗较低,而劣势是在轻负载条件下瞬态响应较慢。
二极管仿真功能使用 DEMB 引脚来配置。若要启用二极管仿真,进而在轻负载条件下实现不连续导通模式 (DCM) 工作,请将 DEMB 连接到 AGND。如果需要 FPWM 或连续导通模式 (CCM) 工作,请将 DEMB 连接到 VDDA。请参阅#GUID-E08A22A7-2FF7-48F0-9C61-4C6DCED5A960/SNVSB296392。请注意,二极管仿真会自动启用,以防止在 FPWM 下的预偏置启动期间出现反向电流。从 DCM 到 CCM 运行的逐渐改变提供了单调启动性能。
| DEMB | FPWM/DEM |
|---|---|
| VDDA | FPWM |
| AGND | DEM |
| 外部时钟 | FPWM |