ZHCSNL8 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA

| 通道以相同的方式加载 |

| 3.3V 输出,通道 2 被禁用 | ||||

| 5V 输出,通道 1 被禁用 |

| VIN 步进至 12V | 7A 电阻负载 |

| VIN = 12V | FPWM |

| VIN = 12V | FPWM |

| VIN = 12V | 7A 电阻负载 |

| VIN = 13.5V | VOUT = 5V | 7A 电阻负载 | |

| 3.3V 输出,通道 2 被禁用 | ||||

| 5V 输出,通道 1 被禁用 | ||||

| 1A 负载 | ||||

| VIN = 12V | 7A 电阻负载 |

| VIN = 12V | FPWM |

| VIN = 12V | FPWM |

| VIN = 12V | 7A 电阻负载 |

| VIN = 13.5V | VOUT = 5V | 7A 电阻负载 | |