ZHCSM98D August 2020 – December 2023 DP83TD510E
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | DVDD 1.0 | -0.3 | 1.4 | V |
| VDDA 1.8 | -0.3 | 4 | V | |
| VDDA 3.3 | -0.3 | 4 | V | |
| VDDIO (3.3) | -0.3 | 4 | V | |
| VDDIO (2.5) | -0.3 | 3 | V | |
| VDDIO (1.8) | -0.3 | 2.1 | V | |
| 引脚 | MDI(Tx+、Tx-、Rx+、Rx-) | -0.3 | 4 | V |
| 引脚 | TX_D[0:3]、RX_D[0:3]、TX_CLK、RX_CLK、TX_EN、RX_DV、RX_ER、MDIO、MDC、LED0、LED1、LED2 | -0.3 | VDDIO + 0.3 | V |
| 引脚 | INT/PWDN、RESET | -0.3 | VDDIO + 0.3 | V |
| 引脚 | XI 振荡器输入 | -0.3 | VDDIO+0.3 | V |