ZHCSM98D August 2020 – December 2023 DP83TD510E
PRODUCTION DATA
媒体独立接口是一个同步 4 位宽半字节数据接口,用于将 PHY 连接到 MAC。MII 完全符合 IEEE 802.3-2002 第 22 条。
表 6-1 中汇总了 MII 信号。
| 功能 | 引脚 |
|---|---|
| 数据信号 | TX_D[3:0] |
| RX_D[3:0] | |
| 发送和接收信号 | TX_EN |
| RX_DV |
图 6-4 MII 信令此外,MII 接口还包括载波侦听信号 (CRS) 以及冲突检测信号 (COL)。CRS 信号置位以指示数据的接收或发送。COL 信号置位可指示在半双工模式中,当发送和接收操作同时发生时会发生冲突。