ZHCSM98D August 2020 – December 2023 DP83TD510E
PRODUCTION DATA
DP83TD510E 采用了 RMII 规范 v1.2 中指定的简化媒体独立接口 (RMII)。该接口旨在为第 22 条中指定的 IEEE 802.3 MII 提供一种引脚数更少的替代方案。从架构上讲,RMII 规范在 MII 的任一侧提供了一个额外的调节层,但在没有 MII 的情况下可实现。DP83TD510E 提供两种类型的 RMII 工作模式:RMII 从模式和 RMII 主模式。在 RMII 主工作模式下,DP83TD510E 由连接到 XI 引脚的 25MHz CMOS 级振荡器或连接在 XI 和 XO 引脚上的 25MHz 晶体供电。从 DP83TD510E 引用的 50MHz 输出时钟可连接到 MAC。在 RMII 从工作模式下,DP83TD510E 由连接到 XI 引脚的 50MHz CMOS 级振荡器供电,并且与 MAC 共用同一个时钟。或者,在 RMII 从工作模式下,PHY 可以通过主机 MAC 提供的 50MHz 时钟运行。
RMII 规范具有以下特性:
在此模式下,针对发送和接收路径使用内部 50MHz 参考时钟,每个时钟周期的数据传输为 2 位。
表 6-2 中汇总了 RMII 信号。
| 功能 | 引脚 |
|---|---|
| 接收数据线 | TX_D[1:0] |
| 发送数据线 | RX_D[1:0] |
| 接收控制信号 | TX_EN |
| 发送控制信号 | CRS_DV |
图 6-5 RMII 从信令
图 6-6 RMII 主信令TX_D[1:0] 上的数据以 XI 引脚上的时钟边沿为基准锁存在 PHY 上。在 RMII 从模式下,RX_D[1:0] 上的数据以 XI 引脚上的相同时钟边沿为基准锁存在 MAC 上。对于 RMII 主模式,数据被锁存于 PHY 的 CLKOUT50M 输出。
此外,CRX_DV 可被配置为 RX_DV 信号。它可以通过一种更简单的方法恢复接收数据,而无需将 RX_DV 与 CRS_DV 指示分开。