ZHCSM98D August 2020 – December 2023 DP83TD510E
PRODUCTION DATA
DP83TD510E 能够采用单电源 3V3 运行。该器件支持在短距离 (1v p2p) 模式下由 1V8 的单电源供电运行。该器件还支持双电源供电以实现超低功耗。该器件还支持 VDDIO 在 3.3V、2.5V 或 1.8V 的电源电压下工作。PHY 能够自动检测 AVDD 和 VDDIO 的电源电平。
单电源运行:模拟电源应由 3.3V 或 1.8V 电压供电。3V3 的 AVDD 可以支持长距离 (2.4v p2p) 和短距离 (1v p2p) 模式。
请注意,对于 AVDD 1.8V,仅支持 1V p2p 的短电缆模式。
应配置适当的 strap,以确保“自动协商”发送 PHY 的正确功能。
建议电源去耦网络如下所示:
图 7-5 DP83TD510E 单电源去耦建议对于双电源运行,应单独提供外部 1.0V 数字电压轨。这有助于进一步降低 DP83TD510E 的功耗。请参阅下面的双电源连接。
图 7-6 DP83TD510E 双电源去耦建议