ZHCSM98D August 2020 – December 2023 DP83TD510E
PRODUCTION DATA
DP83TD510E 使用很多功能引脚作为配置 (strap) 选项,以便将器件置于特定的运行模式。上电或硬复位时会对这些引脚的值进行采样。在软件复位期间,内部将根据上电或硬复位时采样的值重新加载配置 (strap) 选项。配置 (strap) 选项引脚分配定义如下。可通过配置 (strap) 引脚或管理寄存器接口来完成器件配置。可以使用具有推荐阻值的一个上拉电阻或下拉电阻来设置配置 (strap) 引脚输入与电源的电压比以选择一种可选模式。MAC 接口引脚必须支持 3.3V、2.5V 和 1.8V 的 I/O 电压。由于在这些引脚上实现了配置 (strap) 输入,因此这些配置 (strap) 还必须支持在 3.3V、2.5V 和 1.8V 电源下运行,具体取决于为 I/O 选择的电压。所有配置 (strap) 引脚都有两级。
PHY 提供内部 PU 或 PD 电阻以用于默认 strap 配置,无需外部电阻。仅当需要更改默认配置时,才需要 strap 的外部电阻。
图 6-10 配置 (Strap) 电路| 模式 | 理想电阻 | |
|---|---|---|
| Rhi (kΩ) | Rlo (kΩ) | |
| 0 | 断开 | 2.49 |
| 1 | 2.49 | 断开 |