ZHCSM98D August 2020 – December 2023 DP83TD510E
PRODUCTION DATA
图 7-2 用于本质安全应用的终端电路| 应用 | 1v p2p 本质安全配置 1 | 1v p2p 本质安全配置 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RTX1、RTX3 | 26.5 | 50 |
| 2 | RTX2、RTX4 (Ω) | 23.5 | 0 |
| 3 | RRX1、RRX2 (Ω) | 2K | 2K |
| 4 | Rt1(Ω) | NC | 0 |
| 5 | Rt2(Ω) | NC | 0 |
| 6 | Rd1(Ω) | 1K | 1K |
| 7 | Rd2(Ω) | 1K | 1K |
| 8 | Rd3(Ω) | 160K | 160K |
| 9 | C1 | 230nF | 230nF |
| 10 | C2 | 230nF | 230nF |
| 11 | C3 | 5nF | NC |
| 12 | C4 | 5nF | NC |
| 13 | C5 | 100pF < C < 400pF(默认值:100pF | 100pF < C < 400pF(默认值:100pF |
| 14 | C6 | 100pF < C < 400pF(默认值:100pF | 100pF < C < 400pF(默认值:100pF |
| 15 | Cd | 0.01µF | 0.01µF |
请确保发送器上的所有阻抗均应为 50Ω。如果路径上的额外元件增加了阻抗,则应通过减小 Rtx1/Rtx3 来进行补偿。
在应用要求 Rtx2/Rtx4 为非零值并且使用 Rt1/Rt2 0 欧姆值的情况下,这将导致接收器接收到衰减的信号。请检查是否需要在 GPIO2 上启用 strap10。