ZHCSU01 December 2023 BQ25960H
PRODUCTION DATA
在这种情况下,会组装不带 RBFET1 的 ACFET1,但不会组装 ACFET2-RBFET2。VAC2 短接至 VBUS,ACDRV2 被下拉至接地。下表总结了 VAC1/VAC2、ACDRV1/ACDRV2 连接、寄存器控制和状态功能。使用 VAC1 进行单输入配置。
输入配置 | 单输入 |
---|---|
外部 FET 连接 | ACFET1,无 ACFET2-RBFET2 |
输入引脚连接 | VAC1 连接到输入源 VAC2 短接至 VBUS |
ACDRV 引脚连接 | ACDRV1 有效 ACDRV2 接地 |
ACDRV1_STAT | 1:ACDRV1 开启 0:ACDRV1 关闭 |
ACDRV2_STAT | 0 |
DIS_ACDRV_BOTH | 0:如果满足 ACDRV 开启的条件,则允许 ACDRV1 开启。 1:强制 ACDRV1 关闭 |
ACRB1_CONFIG_STAT | 1 |
ACRB2_CONFIG_STAT | 0 |
EN_HIZ | 0:如果满足 ACDRV 开启的条件,则允许 ACDRV1 开启。 1:强制 ACDRV1 关闭 |