ZHCSU01 December 2023 BQ25960H
PRODUCTION DATA
INT 引脚是开漏引脚,需要使用上拉电阻将其上拉至某个电压。INT 通常为高电平,当器件需要向主机发出故障或状态变更警报时,会将 tINT 置为低电平有效。
STAT 寄存器中的字段显示器件的当前状态,并随着状态变化而更新。FLAG 寄存器中的字段指示事件已发生,在读取后该字段被清零。如果在 FLAG 寄存器被读取并清零后事件仍然存在,则不会发送另一个 INT 信号来防止主机继续接收中断。MASK 寄存器中的字段允许用户禁用 INT 引脚上的中断,但 STAT 寄存器和 FLAG 寄存器仍会更新,即使 INT 未被拉低也是如此。