ZHCSU01 December 2023 BQ25960H
PRODUCTION DATA
BATOVP 和 BATOVP_ALM:该器件集成了对电池的过流和过压保护。该器件监控 BATP 和 BATN_SRP 上的电池电压。为了降低制造过程中电池端子短路的可能性,需要在 BATP 上串联 100Ω 电阻。如果不使用外部检测电阻,还要在 BATN 上串联 100Ω 电阻。此器件可在由 BATOVP 和 BATOVP_ALM 构成的窗口内工作。达到 BATOVP_ALM 时,主机会收到中断,减少充电电流,从而不会达到 BATOVP 阈值。如果达到 BATOVP,开关电容或旁路会被禁用,CHG_EN 被设置为“0”,必须遵循启动序列才能恢复充电。同时,BATOVP_STAT 和 BATOVP_FLAG 会设置为“1”,INT 置为低电平有效,用于向主机发出警报(除非被 BATOVP_MASK 屏蔽)。当 BATOVP_DIS 和 BATOVP_ALM_DIS 设置为“1”时,BATOVP 和 BATOVP_ALM 被禁用。
BATOCP 和 BATOCP_ALM:该器件通过监控外部串联电池检测电阻两端的电压来监控流经电池的电流。该检测电阻的电压差是在 BATN_SRP 和 SRN_SYNCIN 上测量的。此器件可在由 BATOCP 和 BATOCP_ALM 构成的窗口内工作。达到 BATOCP_ALM 时,主机会收到中断,以防止充电电流达到 BATOCP 阈值。如果达到 BATOCP,则在 tBATOCP 和 CHG_EN 设置为“0”的抗尖峰脉冲时间后,开关上限或旁路将被禁用,并且必须遵循启动序列才能恢复充电。同时,BATOCP_STAT 和 BATOCP_FLAG 会设置为“1”,INT 置为低电平有效,用于向主机发出警报(除非被 BATOCP_MASK 屏蔽)。当 BATOCP_DIS 和 BATOCP_ALM_DIS 设置为“1”时,BATOCP 和 BATOCP_ALM 被禁用。
VOUTOVP:该器件还监控 VOUT 和接地之间的输出电压,以防电池被移除,从而保护系统。如果达到 VOUTOVP 并且 VOUTOVP_DIS=0,则开关电容或旁路被禁用,CHG_EN 设置为“0”,必须遵循启动序列才能恢复充电。同时,VOUTOVP_STAT 和 VOUTOVP_FLAG 会设置为“1”,INT 置为低电平有效,用于向主机发出警报(除非被 VOUTOVP_MASK 屏蔽)。如果 VOUTOVP_DIS =1,则禁用保护。