ZHCSU01 December 2023 BQ25960H
PRODUCTION DATA
第一步是确定每个设计阶段要放置的 CFLY 电容数量。考虑电容器的额定电流、ESR 和额定电容至关重要。请务必考虑电容的偏置电压降额,因为 CFLY 电容偏置为输入电压的一半,这将影响其有效电容。理想系统是每相有 3 个 22µF 电容器,每个器件总共有 6 个电容器。如果布板空间有限,可以使用较少的电容。使用较少的电容将导致输出端出现较高的电压和电流纹波,并且会降低效率。
功率级的默认开关频率 fSW 为 500kHz。可以使用 FSW_SET 位在寄存器 0x10h 中调整开关频率。如果不使用 IBATADC,建议选择 500kHz;如果使用 IBATADC,建议选择 375kHz。
建议在 VBUS 上使用 1µF 电容,在 PMID 上使用 10µF 电容,在 VOUT 上使用 22µF 电容。