ZHCSU01 December 2023 BQ25960H
PRODUCTION DATA
对于更高功率的系统,可以在双充电器配置中使用两个器件。与以相同的总充电电流工作的单个器件相比,这允许每个器件以更高的效率在更低的充电电流下工作。CDRVL_ADDRMS 引脚用于在 POR 期间将器件的功能配置为独立、主要或辅助。请参阅节 8.3.13,以了解正确的设置。当配置为主要功能时,TSBAT_SYNCOUT 引脚用作 SYNCOUT,SRN_SYNCIN 引脚用作 SRN。当配置为辅助模式时,TSBAT_SYNCOUT 引脚用作 TSBAT,SRN_SYNCIN 引脚用作 SYNCIN。ACDRV1 和 ACDRV2 由主要器件控制,辅助器件上的 ACDRV1 和 ACDRV2 应接地。通过 1kΩ 电阻将主要 BQ25960H 上的 SYNCIN/SYNCOUT 引脚拉至 REGN。主要模式和辅助模式下的最大开关频率为 500kHz。
双充电器还可以在旁路模式下以主要模式和辅助模式运行。在旁路模式和开关电容模式下,两个器件之间的电流分布取决于环路阻抗,充电器无法平衡回路阻抗。为了平衡电流,电路板布局布线需要尽可能对称。
图 8-9 BQ25960H 并行工作