ZHCSU01 December 2023 BQ25960H
PRODUCTION DATA
如果在软启动计时器期间移除适配器,则在软启动计时器到期后,CHG_EN 将被清零。用户可以对 SS_TIMEOUT 寄存器中的软启动计时器进行编程。如果在软启动计时器到期后移除适配器,转换器将停止开关,并在 IBUSUCP_FALL_DG_SEL 寄存器中编程的抗尖峰脉冲时间后,将 CHG_EN 清零。该器件可防止在软启动计时器期间和之后移除适配器时升压回流。为了在适配器移除后加速 VBUS 或 VAC 放电,用户可以通过将 BUS_PD_EN、VAC1_PD_EN 或 VAC2_PD_EN 设置为“1”,打开 VBUS 下拉电阻 (RVBUS_PD) 和 VAC 下拉电流电阻 (RVAC_PD)。