ZHCSU01 December   2023 BQ25960H

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 说明(续)
  6. 5 器件比较表
  7. 6 引脚配置和功能
  8. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 时序要求
    7. 7.7 典型特性
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  充电系统
      2. 8.3.2  电池充电曲线
      3. 8.3.3  器件加电
      4. 8.3.4  器件高阻态状态
      5. 8.3.5  双输入双向电源路径管理
        1. 8.3.5.1 ACDRV 开启条件
        2. 8.3.5.2 不具有 ACFET-RBFET 的从 VAC 到 VBUS 的单输入
        3. 8.3.5.3 具有 ACFET1 的单输入
        4. 8.3.5.4 具有 ACFET1-RBFET1 的双输入
        5. 8.3.5.5 具有 ACFET1-RBFET1 和 ACFET2-RBFET2 的双输入
        6. 8.3.5.6 OTG 和反向 TX 模式运行
      6. 8.3.6  旁路模式运行
      7. 8.3.7  充电启动
      8. 8.3.8  移除适配器
      9. 8.3.9  用于监控和智能适配器反馈的集成 16 位 ADC
      10. 8.3.10 器件模式和保护状态
        1. 8.3.10.1 输入过压、过流、欠流、反向电流和短路保护
        2. 8.3.10.2 电池过压和过流保护
        3. 8.3.10.3 IC 内部热关断、TSBUS 和 TSBAT 温度监控
      11. 8.3.11 INT 引脚、STAT、FLAG 和 MASK 寄存器
      12. 8.3.12 使用主要模式和辅助模式的双充电器运行
      13. 8.3.13 CDRVH 和 CDRVL_ADDRMS 函数
    4. 8.4 编程
      1. 8.4.1 F/S 模式协议
    5. 8.5 寄存器映射
      1. 8.5.1 I2C 寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 独立应用信息(用于主充电器)
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方产品免责声明
    2. 12.2 文档支持
      1. 12.2.1 相关文档
    3. 12.3 接收文档更新通知
    4. 12.4 支持资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 术语表
  14. 13修订历史记录
  15. 14机械、封装和可订购信息
    1. 14.1 封装选项附录
    2. 14.2 卷带封装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

用于监控和智能适配器反馈的集成 16 位 ADC

该器件的集成式 16 位 ADC 允许用户获取关键系统信息,从而优化充电器控制行为。可通过 ADC 控制寄存器来控制 ADC。ADC_EN 位可用于启用和禁用 ADC 以节省功耗。ADC_RATE 位可控制连续转换或单次转换行为。ADC_AVG 位可启用或禁用(默认设置)均值计算。ADC_AVG_INIT 使用现有(默认值)或新的 ADC 值开始计算平均值。

要启用 ADC,必须将 ADC_EN 位设置为“1”。如果 VVAC>VVACPRESENT、VVBUS>VVBUSPRESENT 或 VVOUT>VVOUTPRESENT 有效,则允许 ADC 运行。如果在 VAC、VBUS 或 VOUT 达到各自的 PRESENT 阈值之前将 ADC_EN 设置为“1”,则 ADC 转换将被推迟,直到其中一个电源达到阈值。

ADC_SAMPLE 位控制 ADC 的采样速度,转换时间为 tADC_CONV。集成 ADC 有两种速率转换选项:单次转换模式和连续转换模式,由 ADC_RATE 位设置。默认情况下,除非在 ADC CONTROL 1 和 ADC_CONTROL 2 寄存器中禁用,否则所有 ADC 参数都将以单次转换模式或连续转换模式进行转换。如果通过在 ADC CONTROL 1 和 ADC_CONTROL 2 寄存器中设置相应的位禁用了某个 ADC 参数,则该寄存器中的值将是最后一次有效 ADC 转换后的值或是默认的 POR 值(如果没有发生任何转换,则为全零)。如果在 ADC 测量周期中间禁用某个 ADC 参数,则器件会完成该参数的转换,但不会在下一个转换周期开始时转换该参数。即使在禁用所有 ADC 测量参数时不发生任何转换,只要 ADC CONTROL 1 和 ADC_CONTROL 2 寄存器中的一个位被设置为“0”,ADC 电路就会处于活动状态并准备好开始转换。

仅在单次转换模式下完成转换时,ADC_DONE_* 位才发出信号。在连续转换模式期间,ADC_DONE_* 位没有任何意义且保持为“0”。

无论器件中是否存在故障,都会运行 ADC 转换。即使发生故障(例如导致功率级禁用的故障),ADC 转换也会继续,主机必须设置 ADC_EN =“0”以禁用 ADC。ADC 读数仅对直流状态有效,对瞬态无效。当主机写入 ADC_EN=0 时,ADC 立即停止。如果主机需要更平稳地退出 ADC,则可以执行以下任一操作:

1.向 ADC_RATE 写入单次转换,ADC 将在一个完整的转换周期结束时停止,或者

2.将所有 DIS 位写入低电平,ADC 将在电流测量结束时停止。

放置外部检测电阻 (RSNS) 并使用 IBATADC 时,建议使用 375kHz 开关频率。