ZHCSU01 December 2023 BQ25960H
PRODUCTION DATA
典型应用由配置为 I2C 控制的并联充电器的器件和标准开关充电器组成,但是,它也可以与线性充电器或集成了充电器的 PMIC 一起使用。BQ25960H 可在主充电器完成预充电后开始快速充电。当需要最终电流逐渐减小时,BQ25960H 会将充电交还给主充电器。这一时间点通常是应用可以接受的主充电器的效率点。该器件可用于为各种智能手机和其他便携式设备中使用的锂离子电池和锂聚合物电池充电。为了利用 BQ25960H 的高充电电流功能,可能需要以超过 1C 进行充电。在这种情况下,请务必严格遵守电池制造商的建议。