ZHCSU01 December 2023 BQ25960H
PRODUCTION DATA
表 8-5 根据器件的条件显示了器件的特性和模式。
可用功能 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|
不存在仅电池供电 VAC1/VAC2/VBUS | 输入存在 | 输入存在 | 输入存在 | |
充电已禁用 | 软启动计时器期间 | 软启动计时器之后 | ||
允许 I2C | X | X | X | X |
ADC | X | X | X | X |
ACDRV 栅极驱动 | X | X | X | |
VACOVP | X | X | X | |
TDIE_ALM | X | X | X | |
TDIE_TFL | X | X | X | |
BUSOVP_ALM | X | X | ||
BUSOCP_ALM | X | X | ||
BATOVP_ALM | X | X | ||
BATOCP_ALM | X | X | ||
BATUCP_ALM | X | X | ||
VOUTOVP | X | X | X | |
TSBUS_FLT | X | X | X | |
TSBAT_FLT | X | X | X | |
BUSOVP | X | X | X | |
BATOVP | X | X | X | |
BATOCP | X | X | ||
BUSOCP | X | X | ||
BUSUCP | X | |||
BUSRCP | X | X |
触发任何这些保护都会导致 QB 关闭,以及转换器停止开关。屏蔽故障或警报不会禁用保护,只会阻止事件触发 INT。禁用除 BUSUCP 之外的故障或警报保护可以使 STAT 和 FLAG 位复位,还可以防止发生中断。禁用 BUSUCP 保护仍会设置 STAT 和 FLAT 位,并发送中断以向主机发出警告,但在触发时会保持转换器运行。
当触发任何 OVP、OCP、RCP 或过热故障事件时,CHG_EN 位均设置为“0”以禁用充电,必须遵循充电启动序列才能再次开始充电。