ZHCSU79F December 2023 – November 2026 AM62P , AM62P-Q1
PRODUCTION DATA
MCSPI 是一款增强型 SPI 模块,支持多通道收发通信,且可在控制器模式与外设模式下运行。在控制器模式下,该模块最多可与四个通道连接;而在外设模式下,仅支持单个通道。
每个通道均支持两个独立的 DMA 请求(一个用于读取,一个用于写入)和一个中断,以实现高效数据传输;配备可编程起始位(末次输出停止起始插入,LOSSI 模式),以确保多通道通信中的正确成帧与同步;内置 FIFO 缓冲区,提升数据吞吐量与字访问效率;串行时钟的频率、极性与相位均支持可编程配置。
MCSPI 模块支持 SPI 字长配置,配置范围为 4 位至 32 位。此外,该模块还支持可编程移位操作,以及片选信号与外部时钟生成之间的时序控制。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的多通道串行外设接口 一节。