ZHCSU79F December 2023 – November 2026 AM62P , AM62P-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | AMH 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| AUDIO_EXT_REFCLK0 | IO | McASP 的外部时钟输入或 McASP 的输出 | A23、C19、F23、Y23 |
| AUDIO_EXT_REFCLK1 | IO | McASP 的外部时钟输入或 McASP 的输出 | C22、F25、P24 |
| CLKOUT0 | O | RMII 时钟输出 (50MHz)。该引脚用作外部 RMII PHY 的时钟源,并且还必须路由回相应的 RMII[x]_REF_CLK 引脚以确保器件正常运行。 | A19、C16、C25 |
| EXTINTn | I | 外部中断 | C23 |
| EXT_REFCLK1 | I | 主域的外部时钟输入 | C25 |
| MAIN_ERRORn | IO | 主域 ESM 的错误信号输出 | E20、E24、P25 |
| OBSCLK0 | O | 主域观察时钟输出,仅用于测试和调试目的 | AA25 |
| OBSCLK1 | O | 主域观察时钟输出,仅用于测试和调试目的 | B25 |
| PORz_OUT | O | 主域 POR 状态输出 | H24 |
| RESETSTATz | O | 主域热复位状态输出 | G25 |
| RESET_REQz | I | 主域外部热复位请求输入 | G24 |
| SYSCLKOUT0 | O | 主域系统时钟输出(4 分频),仅用于测试和调试目的 | C25 |