ZHCSPJ8D December 2021 – July 2026 AM2732 , AM2732-Q1
PRODUCTION DATA
AM273x 是一款具有集成 C66x DSP 的高性能微控制器,非常适合需要调节和处理功能的应用。两个 R5F 内核(具有可选锁步功能)在 400MHz 运行,耦合了 5MB 的内部存储器,配合各种汽车和工业连接外设以及易于使用的 SDK,使我们的客户能够满足汽车和工业市场中的各种应用场景。该器件集成了功能安全和信息安全 (HSM) 特性,以应对新兴的市场趋势。
AM273x 的一个代表性应用场景是在汽车雷达系统中作为 MCU 主机运行。AM273x 负责提供数据聚合、FFT、CFAR、距离、速度和角度估算以及跟踪处理。AM273x 可在单前端或双前端(级联)雷达应用中作为主机运行。
如图 3-1 所示,AM273x 分为几个高级功能子系统。每个子系统均包含特定的控制、信号处理和数字通信外设。
然后,每个主要子系统通过支持 ECC 的交换互连总线进行互连,允许在外设与处理内核之间进行 EDMA 数据传输。