ZHCSPJ8D December 2021 – July 2026 AM2732 , AM2732-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 信号类型 | 说明 | ZCE 引脚 | NZN 引脚 |
|---|---|---|---|---|
| DSS_UARTA_RX | IO | DSP 子系统 UARTA RX | B18、C5、G3、H19、W12、W2 | A12、A8、C5、E2、F14、N6、R4 |
| DSS_UARTA_TX | IO | DSP 子系统 UARTA TX | B17、B19、B2、C1、C19、E1、J19、U3、V12、V9、W14 | A11、A13、A14、A3、B3、D1、G14、P4、R3、R7、R8 |
| MSS_UARTA_RX | IO | 主子系统,UART A,接收器 | C5、D18、G18、G2、J19、U15、U3 | B10、B14、C5、E1、E15、G14、R11、R3 |
| MSS_UARTA_TX | IO | 主子系统,UART A,发送器 | B17、B3、D19、D6、G1、H19、V16、V9、W2 | A10、A11、B15、B4、C6、E3、F14、P11、P4、R4 |