ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PORz IO | |||||
| VIH | 高电平输入电压 | 1.35 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.5 | V | ||
| VHYS | 输入端的迟滞电压 | 0.070 | V | ||
| IL | 输入漏电流 | -2 | 2 | µA | |
| 热复位 IO | |||||
| VIH | 高电平输入电压 | 2.15 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.55 | V | ||
| VHYS | 输入端的迟滞电压 | 0.347 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压,驱动器被启用:IOL = 6mA | 0.45 | V | ||
| IL | 输入漏电流、接收器被禁用、拉电阻被禁用 | -57 | µA |
||
| TCK IO | |||||
| VIH | 高电平输入电压 | 2.15 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.55 | V | ||
| VHYS | 输入端的迟滞电压 | 0.4 | V | ||
| IL | 输入漏电流、接收器被禁用、拉电阻被禁用 | -3.9 | 8.9 | 17.2 | µA |
| 输入漏电流、接收器被禁用、上拉电阻被启用 | 106.9 | 128.2 | µA | ||
| 输入漏电流、接收器被禁用、下拉被启用 | 100.3 | 130.3 | µA | ||
| I2C OD IO | |||||
| VIH | 高电平输入电压 | 2 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.55 | V | ||
| VHYS | 输入端的迟滞电压 | 0.165 | V | ||
| IL | 输入漏电流、接收器被禁用、拉电阻被禁用 | -18 | 18 | µA | |
| VOL | 低电平输出电压,驱动器被启用:IOL = 3mA | 0.45 | V | ||
| 所有其他 LVCMOS | |||||
| VIH | 高电平输入电压 | 2 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.55 | V | ||
| VHYS | 输入端的迟滞电压 | 0.265 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压,驱动器被启用:IOL = 6mA | 0.45 | V | ||
| VOH | 高电平输出电压,驱动器被启用:IOH = 6mA | VDDS33(1) – 0.45 | V | ||
| IL | 输入漏电流、接收器被禁用、拉电阻被禁用 | -18 | 18 | µA | |
| 输入漏电流、接收器被禁用、上拉电阻被启用 | -243 | -100 | -19 | µA | |
| 输入漏电流、接收器被禁用、下拉被启用 | 51 | 100 | 210 | µA | |