ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 字段参数 | 字段说明 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 字段参数 | 字段说明 | 值 | 说明 |
| a | 器件演变阶段 | X | 原型 |
| P | 预量产(生产测试流程,无可靠性数据) | ||
| 空白 | 量产 | ||
| BBBBBB | 基本生产器件型号 | AM2612 | 2x R5F |
| AM2611 | 1x R5F | ||
| r | 器件修订版本 | A | 器件修订版本 1.0 |
| Z | 器件运行性能点 | L | 请参阅运行性能点。 |
| O | |||
| P | |||
| f | 特性(请参阅封装比较) | D | 支持 PRU-ICSS + CAN-FD |
| E | PRU-ICSS + EtherCAT 硬件加速器 + 支持 CAN-FD |
||
| F | PRU-ICSS + EtherCAT 硬件加速器 + 支持 CAN-FD + 预集成栈已启用 |
||
| Y | 功能安全 | G | 非功能安全 |
| F | 功能安全 | ||
| s | 安全性 | G | 非信息安全 |
| 1-9 | 虚拟密钥器件 | ||
| H-Z | 量产密钥 HS 器件 | ||
| T | 温度(结温) | I | –40°C 至 125°C(工业级温度范围) |
| M | –40°C 至 150°C(汽车级温度范围) | ||
| PPP | 封装符号 | ZCZ | ZCZ NFBGA-N324 (15mm × 15mm) 封装 |
| ZFG | ZFG NFBGA-N304 (13.25mm × 13.25mm) 封装 | ||
| ZEJ | ZEJ NFBGA-N256 (13mm × 13mm) 封装 | ||
| ZNC | ZNC NFBGA-N293 (10mm × 10mm) 封装 | ||
| Q1 | 汽车级指示符和最高结温 | Q1 | 通过汽车认证 (AEC-Q100) |
| 空白 | 标准 | ||
| XXXXXXX | 批次追踪代码 (LTC) | ||
| YYY | 生产代码;仅供 TI 使用 | ||
| O | 引脚 1 符号 | ||
| G1 | 环保封装符号 |