ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 扩展工业级 | 汽车级工作温度 | |
|---|---|---|---|
| 工作结温 (TJ) | -40°C 至 125°C | -40°C 至 150°C | |
| POH @ 温度曲线 | R5F = 400MHz(5)(6) | 100K @ 105℃ (100% @ 105℃) 25K @ 125℃ (100% @ 125℃) |
20K @ 汽车温度曲线(4) |
| R5F = 500MHz(默认值) | 55K @ 105℃ (100% @ 105℃) 15K @ 125℃ (100% @ 125℃) |
20K @ 汽车温度曲线(4) | |