ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
下面的器件标识详细说明了 AM261x 器件在每个 OPN 的封装中可用的特定 JTAG_USER_ID 和特性集。有关更多信息,请参阅器件命名规则。
| 可订购器件型号 (OPN)(1) | JTAG_USER_ID | R5F | PRU-ICSS | EtherCAT | 集成堆栈 | 速度(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCZ,15.00mm × 15.00mm | ||||||
| AM2612AOFFHMZCZR |
0x5908 DBFE |
2 | x | x | x | 500MHz |
| AM2612ALDFHMZCZRQ1 |
0x5908 9B3E |
x | 400MHz | |||
| AM2612APDFHMZCZRQ1 |
0x5908 9C3E |
x | 200MHz | |||
| AM2611AOFFHIZCZR |
0x5904 DBFE |
1 | x | x | x | 500MHz |
| ZFG,13.25mm × 13.25mm | ||||||
| AM2612AOFFHIZFGR | 0x5908 DBEA | 2 | x | x | x | 500MHz |
| AM2612AOEFHIZFGR | 0x5908 BBEA | x | x | |||
| AM2612AODFHIZFGR | 0x5908 9BEA | x | ||||
| AM2611AOFFHIZFGR | 0x5904 DBEA | 1 | x | x | x | |
| AM2611AOEFHIZFGR | 0x5904 BBEA | x | x | |||
| AM2611AODFHIZFGR | 0x5904 9BEA | x | ||||
| ZEJ,13.00mm × 13.00mm | ||||||
| AM2612AOFFHIZEJR |
0x5908 DBEC |
2 | x | x | x | 500MHz |
| AM2612AOEFHIZEJR |
0x5908 BBEC |
x | x | |||
| AM2612AODFHIZEJR |
0x5908 9BEC |
x | ||||
| AM2612ALDFHMZEJRQ1 |
0x5908 9B3C |
x | 400MHz | |||
| AM2612APDFHMZEJRQ1 |
0x5908 9C3C |
x | 200MHz | |||
| AM2611AOFFHIZEJR |
0x5904 9BEC |
1 | x | x | x | 500MHz |
| AM2611AOEFHIZEJR |
0x5904 9BEC |
x | x | |||
| AM2611AODFHIZEJR |
0x5904 9BEC |
x | ||||
| AM2611ALDFHMZEJRQ1 |
0x5904 9B3C |
x | 400MHz | |||
| AM2611APDFHMZEJRQ1 | 0x5904 9C3C | x | 200MHz | |||
| ZNC,10.00mm × 10.00mm | ||||||
| AM2612AOFFHIZNCR |
0x5908 DBE9 |
2 | x | x | x | 500MHz |
| AM2612AOEFHIZNCR |
0x5908 BBE9 |
x | x | |||
| AM2612AODFHIZNCR |
0x5908 9BE9 |
x | ||||
| AM2611AOFFHIZNCR |
0x5904 DBE9 |
1 | x | x | x | |
| AM2611AOEFHIZNCR |
0x5904 BBE9 |
x | x | |||
| AM2611AODFHIZNCR |
0x5904 9BE9 |
x | ||||