ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上电时间 | 1 | µs | |||
| DAC_VREF | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| 电压输出范围 | 0.3 | VDDA33(1) – 0.3 | V | ||
| 已修整偏移误差 | 在中点检查偏移(代码 2048) | -10 | 10 | mV | |
| 增益误差 | DAC_VREF = 1.8V | -2.5 | 2.5 | FSR 百分比 | |
| DNL | 已更正端点 | -1 | 1 | LSB | |
| INL | 已更正端点 | -20 | 20 | LSB | |
| 稳定时间 | 在 0.3V 至 3V 切换后稳定到 2LSB(约 1.6mV) | 2 | µs | ||
| 分辨率 | 12 | 位 | |||
| 容性负载 | 输出驱动能力 | 100 | pF | ||
| 阻性负载 | 输出驱动能力 | 5 | kΩ | ||
| DAC_VREF 负载 | DAC_VREF | 64 | kΩ | ||
| 输出噪声 (100Hz-100KHz) | 从 100 Hz 到 100 kHz 的积分噪声 | 1 | mVrms | ||
| SNR @ 1KHz | 2MHz DACVALA 更新速率,200kHz 输出滤波器 | 60 | dB | ||
| 电源 (VDDA33) | 3.13 | 3.3 | 3.46 | V | |
| 电源 (VDDA18) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| 功耗 (VDDA33) | 850 | µA | |||
| 功耗 (VDDA18) | 35 | µA |