ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
AM261x Sitara Arm® 微控制器旨在满足下一代工业和汽车嵌入式项目复杂的实时处理和控制需求。AM261x 将先进计算与出色的实时控制外设相结合,可满足混合动力汽车/电动汽车(车载充电器、直流/直流转换器、电池管理系统)、两轴伺服驱动器、工业数字电源控制(储能、串式逆变器)和其他通用实时受限系统等应用不断增长的性能需求。AM261x 可将多达两个 Cortex-R5F MCU、一个实时控制子系统 (CONTROLSS)、一个硬件安全模块 (HSM) 和两个 Sitara 支持 TSN 的 PRU-ICSS 实例组合在一起,因此 AM261x 非常适合高级电机控制和数字电源控制应用。
R5F 内核以集群形式排列,并具有 512KB 共享紧耦合存储器 (TCM) 和 1.5MB 共享 SRAM。对于不同的功能安全配置,可以选择将 Arm® 内核编程为使用锁步选项运行。片上存储器、外设和互连中包含广泛的 ECC,增强了可靠性。除了由 HSM 管理的细粒度防火墙之外,AM261x 器件上还提供加密加速和安全启动功能,供开发人员设计更为安全的系统。
实时控制子系统 (CONTROLSS) 是集成在器件中的一个革命性子系统。CONTROLSS 包含多个数字和模拟控制外设,包括:ADC、CMPSS、EPWM、ECAP 和 EQEP,从而能够高效执行关键检测/处理/驱动实时信号链控制环路。集成交叉开关 (XBAR) 基础结构可实现灵活的配置,将外部信号路由至内部端口,将内部信号路由至外部引脚。
AM261x 中的 PRU-ICSS 提供了运行 TSN、EtherCAT®、PROFINET®、Ethernet/IP™ 或标准以太网连接和自定义 I/O 接口所需的灵活工业通信功能。此外,PRU 还支持 SoC 中的其他接口,包括 Σ-Δ 抽取滤波器和绝对编码器接口。CPSW 接口还提供两个标准以太网端口。
除了多个用于实现可扩展性和易用性的引脚对引脚兼容器件外,TI 还提供了一整套用于 AM261x 系列微控制器的微控制器软件和开发工具。