ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
与之前的 AM26x 器件一样,AM261x 对初级内核数字 VDD 1.2V/1.25V 和 I/O 电源 3.3V 电源轨没有时序要求。有两个片上 LDO 分别通过 VDDS33 和 VDDA33 电源网供电。这些片上 LDO 可生成所需的 VDDS1V8 和 VDDA1V8 1.8V 数字和模拟电源。AM261x 确实需要考虑 3.3V 上电的最短斜坡时间。EVM 设计还必须考虑其他 PORz 和 SOP 引导模式锁存时序。加电时序 描述了器件加电时序。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| tRAMP_3V3 | 3.3V 数字 VDDSHV_x 电源网的最短斜坡时间。从 GND 测量到 VDDSHV_x 3.3V 标称电压 | 100 | – | μs |
| tRAMP_1V8 | 1.8V 数字 VDDSHV_x 电源网的最短斜坡时间。从 GND 测量到 VDDSHV_x 1.8V 标称电压。 | 100 | – | μs |
| tRAMP_1V2 | 1.2V/1.25V 内核数字 VDD 和电源网的最短斜坡时间。从 GND 测量到 VDD 1.2V/1.25V 标称电压。 | 100 | – | μs |
| tDELAY_3V3 |
从 VDDSHV_x 3.3V 电源处于标称电压时到启用 VDDSHV_x 1.8V 和 VDD 1.2V/1.25V 网的最小延迟。 |
(1) | – | μs |
| tDELAY_PG |
从 VDDSHV_x 3.3V、VDDSHV_x 1.8V 和 VDD 1.2V/1.25V 电源轨均在标称电压下检测为有效到 PORz 信号可以从低电压转换为高电压的最短时间。 |
– | – | μs |
| tSOP_Sampled | 从 PORz 置为无效到对 SOP[3:0] 引脚进行采样的时间。这是器件内部参数。当内部生成的电源稳定时,会进行采样。仅供参考。有关应用的使用,请参阅 TSU_SOP 和 TH_SOP 参数。 | 0 | – | μs |
| tSU_SOP | 相对于 PORz 置为有效的 SOP 建立时间。 | 20 | – | μs |
| tH_SOP | 相对于 WARMRSTn 置为无效的 SOP 保持时间。 | 0 | – | μs |
| tWARMRSTn | 从 PORz 置为无效到器件使 WARMRESETn 信号无效的时间。 | 2.0 | – | ms |