ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | tc(SPICLK) | 周期时间,SPI_SCLK | 40 | ns | |
| SS2 | tw(SPICLKL) | 典型脉冲持续时间,SPI_SCLK 低电平 | 0.45 × P(1) | ns | |
| SS3 | tw(SPICLKH) | 典型脉冲持续时间,SPI_SCLK 高电平 | 0.45 × P(1) | ns | |
| SS4 | tsu(SIMO-SPICLK) | 建立时间,在 SPI_SCLK 有效边沿之前 SPI_D[x] 有效 | 5 | ns | |
| SS5 | th(SPICLK-SIMO) | 保持时间,在 SPI_SCLK 有效边沿之后 SPI_D[x] 有效 | 5 | ns | |
| SS8 | tsu(CS-SPICLK) | 建立时间,SPI_SCLK 第一个边沿之前 SPI_CS[i] 有效 | 5 | ns | |
| SS9 | th(SPICLK-CS) | 保持时间,SPI_SCLK 最后一个边沿之后 SPI_CS[i] 有效 | 5 | ns |