ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O15 | tsu(D-LBCLK) | 建立时间,在有效 OSPI_DQS 边沿之前 OSPI_D[7:0] 有效 | 1.8V,具有 DQS 的 DDR | 0.400 | ns | |
| 3.3V,具有 DQS 的 DDR | 0.800 | ns | ||||
| 1.8V,具有外部电路板环回的 DDR | 6 | ns | ||||
| 3.3V,具有外部电路板环回的 DDR | 7 | ns | ||||
| O16 | th(LBTCLK-D) | 保持时间,在有效 OSPI_DQS 边沿之后 OSPI_D[7:0] 有效 | 1.8V,具有 DQS 的 DDR | 0.500 | ns | |
| 3.3V,具有 DQS 的 DDR | 0.400 | ns | ||||
| 1.8V,具有外部电路板环回的 DDR | 0 | ns | ||||
| 3.3V,具有外部电路板环回的 DDR | 0 | ns |