ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ 引脚 [4] | ZFG 引脚 [4] | ZEJ 引脚 [4] | ZNC 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSPI0_CLK | O | OSPI0 时钟 | H2、K1、L2、N2 | H1、M3、N1、N2 | E1、J2、K2、L2 | F1、J2、K1、M2 |
| OSPI0_DQS | I | OSPI0 数据选通 (DQS) 或环回时钟输入 | L2、M1、M3 | N2、P1、R4 | J3、K2、L1 | J2、K2、M1 |
| OSPI0_ECC_FAIL | I | OSPI0 ECC 故障状态引脚 | A9、B10、H1、K3、M2 | A11、D10、J3、M1、M2 | A9、C10、G1、H1 | A11、J1、J3 |
| OSPI0_LBCLKO (1) | O | OSPI0 环回时钟输出 | L3 | T3 | M1 | L2 |
| OSPI0_CSn0 | O | OSPI0 片选 0 | H1、J2、P1 | J3、L2、U4 | F3、N3 | G1、R1 |
| OSPI0_CSn1 | O | OSPI0 片选 1 | F4、R3 | G2、T2 | D2、M3 | D2、R2 |
| OSPI0_D0 | IO | OSPI0 数据位 0 | G3、N1、N2、P1 | H2、M3、R2、U4 | E2、L2、M2、N3 | E1、M2、N2、R1 |
| OSPI0_D1 | IO | OSPI0 数据位 1 | F1、J1、K3、N4 | G1、K2、M2、R1 | D1、G1、G3、N1 | D1、J1、N1 |
| OSPI0_D2 | IO | OSPI0 数据位 2 | L1、M1、M4 | P1、P2、T1 | J3、K1、L3 | K2、L1、P2 |
| OSPI0_D3 | IO | OSPI0 数据位 3 | K4、P3 | L1、U1 | H2、N2 | H2、P1 |
| OSPI0_D4 | IO | OSPI0 数据位 4 | M1、M3、P3 | P1、R4、U1 | J3、L1、N2 | K2、M1、P1 |
| OSPI0_D5 | IO | OSPI0 数据位 5 | K2、L1 | K1、P2 | G2、K1 | G2、L1 |
| OSPI0_D6 | IO | OSPI0 数据位 6 | L1、L2、M4 | N2、P2、T1 | K1、K2、L3 | J2、L1、P2 |
| OSPI0_D7 | IO | OSPI0 数据位 7 | J4、K1 | L4、N1 | H3、J2 | H1、K1 |
| OSPI0_RESET_OUT0(2)(3) | O | OSPI0 复位输出 0 | B9、D9、G1、G2、J1、J3 | B11、C9、E1、J1、K2、K4 | C11、D3、D8、F2、G3 | B10、C1、F2 |
| OSPI0_RESET_OUT1 | O | OSPI0 复位输出 1 | A9、B8、H1 | A11、B10、J3 | B8、C10 | A10、A11 |