ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ 引脚 [4] | ZFG 引脚 [4] | ZEJ 引脚 [4] | ZNC 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMII1_CRS_DV | I | RMII 载波侦听/数据有效 | D17、P18 | E19、U19 | L13 | R17 |
| RMII1_REF_CLK | IO | RMII 基准时钟 | E16、R17 | F19、W20 | E13、P16 | D19、V19 |
| RMII1_RX_ER | I | RMII 接收数据错误 | F15、R18 | F20、V19 | M14 | E18、U17 |
| RMII1_TX_EN | O | RMII 发送使能 | A17、M18 | E18、T20 | M16 | A18、T19 |
| RMII1_RXD0 | I | RMII 接收数据 0 | F18、U17 | H20、Y18 | D14、P14 | G18、W17 |
| RMII1_RXD1 | I | RMII 接收数据 1 | G16、T17 | H19、W18 | D16、P15 | F18、V17 |
| RMII1_TXD0 | O | RMII 发送数据 0 | B18、P16 | F17、V18 | N15 | D18、U18 |
| RMII1_TXD1 | O | RMII 发送数据 1 | B17、P17 | D20、V20 | N16 | C18、U19 |