ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | ALV 引脚 [4] | ALX 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| TIMER_IO0 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C18、K18 | A17、K18 |
| TIMER_IO1 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B19、K19 | B18、K20 |
| TIMER_IO2 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | A17、L21 | B13、J19 |
| TIMER_IO3 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B17、K21 | A14、J18 |
| TIMER_IO4 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C17、L20 | B14、J20 |
| TIMER_IO5 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | D17、J19 | A15、J21 |
| TIMER_IO6 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B16、D19、T1 | B17、B9、E2 |
| TIMER_IO7 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | A16、C20、U7 | A9、C16、T2 |
| TIMER_IO8 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | P19、V7 | Y4 |
| TIMER_IO9 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | R21、W7 | U3 |
| TIMER_IO10 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C13、U13 | B7、V13 |
| TIMER_IO11 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | D14、U1 | E1 |