ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL | 输入低电压 | 0.3 × VDDS_OSC | V | |||
| VILSS | 输入低电压稳态 | 0.3 × VDDS_OSC | V | |||
| VIH | 输入高电压 | 0.7 × VDDS_OSC | V | |||
| VIHSS | 输入高电压稳态 | 0.7 × VDDS_OSC | V | |||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 200 | mV | |||
| IIN | 输入漏电流。 | VI = 1.8V 或 VI = 0V |
±10 | µA | ||
| SRI(2) | 输入压摆率 | 18f(1) 或 1.8E+6 |
V/s | |||