ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | ALV 引脚 [4] | ALX 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| CPTS0_RFT_CLK (2) | I | CPTS 基准时钟输入 | D18 | |
| CPTS0_TS_COMP | O | CPTS 时间戳计数器比较输出 | C13、W1、W7 | B7、G2、U3 |
| CPTS0_TS_SYNC | O | CPTS 时间戳计数器位输出 | D14、U1、U7 | E1、T2 |
| CPTS0_HW1TSPUSH | I | 时间同步路由器的 CPTS 硬件时间戳推送输入 | C18、V1、V7 | A17、K4、Y4 |
| CPTS0_HW2TSPUSH | I | 时间同步路由器的 CPTS 硬件时间戳推送输入 | B19、T1、U13 | B18、E2、V13 |
| SYNC0_OUT (1) | O | 来自时间同步路由器的 CPTS 时间戳生成器位 0 输出 | D18 | |
| SYNC1_OUT | O | 来自时间同步路由器的 CPTS 时间戳生成器位 1 输出 | A19 | A18 |
| SYNC2_OUT | O | 来自时间同步路由器的 CPTS 时间戳生成器位 2 输出 | A17 | B13 |
| SYNC3_OUT | O | 来自时间同步路由器的 CPTS 时间戳生成器位 3 输出 | B17 | A14 |