10 修订历史记录
All Revision History Changes Intro HTMLMay 1, 2024 to December 19, 2025 (from RevisionG (MAY 2024)to RevisionH (DECEMBER 2025))
-
通篇:删除了“信号说明”部分中的所有 IOSET 表,因其已包含在时序和开关特性部分中Go
- (特性):更新了安全功能以阐明支持的内容Go
- (封装信息):更新了表以与新的内容标准一致Go
- (功能方框图):更新了 PRU-ICSS 模块以包含该器件支持的所有功能Go
- (器件比较):改正了 JTAG 用户 ID 寄存器的名称和注释 (2)Go
- (器件比较):将 GPMC 支持的存储器从 1GB 更新为 128MB,并从 GPMC 实例中删除了 ELM 引用Go
- (器件比较):删除了“独立注释”,该注释引用了“器件命名约定”部分以了解有关器件特性代码的更多信息,并对表注 3、5、7 和 8 应用了类似的引用Go
- (相关产品):更新了内容并添加了指向其他产品的链接,以完成设计Go
- (ALV FCBGA-N441 引脚图):将引脚图从底视图更改为了顶视图Go
- (ALX FCBGA-N293 引脚图):将引脚图从底视图更改为了顶视图Go
- (引脚属性 - 复位期间的焊球状态(RX/TX/拉动):添加了“高:输出缓冲器已启用,并驱动 VOH 至 TX(输出缓冲器)说明,以考虑 MMC0_CMD 引脚复位情况。Go
- (引脚属性 - ALV 引脚 A18 和 B18/ALX 引脚 B16 和 B15):在“类型”列中将值从“IO”更改为“IOD”,以表明该信号功能只能作为开漏 IO 运行Go
- (引脚属性- ALV 引脚 J16 和 J15):在“IO 工作电压”、“电源”和“缓冲器类型”列中添加了值Go
- (引脚属性 - ALV 引脚 AA20、AA19、U16、U17,以及 T14 / ALX 引脚 AA17、AA16、Y17、W17 和 V18):从“电源”列中删除了 VDDA_0P85_USB0 内核电源轨,因为 USB0 IO 工作电压与该内核电源轨无关Go
- (引脚属性 ALV 引脚 N21/ALX 引脚 M21):在“复位之后的焊球状态(RX/TX/拉动)”列中,将 OSPI0_LBCLKO 引脚的 RX 值从“打开”更改为“关闭”,以指示复位后输入缓冲器的正确默认状态Go
- (引脚属性 - ALV 引脚 J21、G19、K20、J20、J18、J17、H17、H19、H18 和 G17):从“DSIS”列中删除了相关值,因为该信息仅适用于多路复用信号功能Go
- (引脚属性 - ALV 引脚 J21):在“复位期间的焊球状态(RX/TX/拉动)”列中,将 MMC0_CMD 引脚的 TX 值从“关闭”更改为“高”,以指示复位期间输出缓冲器的正确默认状态Go
- (引脚属性 - ALV 引脚 T13、W16、W17、Y15、Y16、AA16 和 AA17):从“电源”列中删除了 VDDA_0P85_SERDES0 和 VDDA_0P85_SERDES0_C 内核电源轨,因为 SERDES0 IO 工作电压与这些内核电源轨无关Go
- (引脚属性 - ALV 引脚 F18、G18、J21、G19、K20、J20、J18、J17、H17、H19、H18 和 G17):从“电源”列中删除了 VDD_MMC0 和 VDD_DLL_MMC0 内核电源轨,因为 MMC0 IO 工作电压与这些内核电源轨无关Go
- (AM243x_ALX 封装 - 不支持的外设接口和信号表):更新了几个外设实例的名称,以匹配信号说明表名称,并更新了其他信号的列表Go
- (ADC):添加了注释,突出显示了 ADC 中的 GPI 信号功能支持Go
- (信号说明 - ADC0):为 ADC_EXT_TRIGGER0 和 ADC_EXT_TRIGGER1 信号添加了注释,以表明它们具有去抖功能Go
- (信号说明 - ADC0):更新了与 ADC0_REFN、ADC0_REFP 及 ADC0_AIN[7:0] 信号相关的表注Go
- (信号说明 - EPWM0):改正了 EHRPWM0_SYNCO 信号说明Go
- (信号说明 - EPWM3):更新了 EHRPWM3_SYNCO 信号说明Go
- (信号说明 - EPWM6):更正了 EHRPWM6_SYNCO 信号说明Go
- (GPIO0 信号说明):为 GPIO0_43 信号添加了注释,以表明其具有去抖功能Go
- (信号说明 - 电源):更新了与 CAP_VDDSx 引脚相关的表注,以阐明电容降额的必要性并介绍其他连接选项Go
- (信号说明 - 电源):更新了多个电源轨的说明,以阐明其功能并将 VDDA_TEMP1 的信号类型从“A”更改为“PWR”Go
- (PRU_ICSSG):添加了一条注释,突出显示了 PRU_ICSSG 中实现的第二层信号多路复用Go
- (信号说明 - 电源):更新了 EXT_REFCLK1 信号功能的说明Go
- (信号说明 - MCU 系统):更新了 MCU_PORz 信号功能的说明Go
- (信号说明 - VMON):将 VMON_3P3_SOC 信号类型从“PWR”更改为“A”Go
- (引脚连接要求):更新了 I2C0 和 MCU_I2C0 焊球的连接要求说明,以便在选择 GPIO 信号功能时连接外部下拉电阻器Go
- (引脚连接要求):更新了 VMON_1P8_MCU、VMON_1P8_SOC、VMON_3P3_MCU 和 VMON_3P3_SOC 焊球的连接要求说明Go
- (绝对最大额定值):更新了几个电源轨的说明以阐明其功能Go
- (建议运行条件):将 VPP 参数值替换为一条注释,该注释指向了“建议的 OTP 电子保险丝编程操作条件”表。Go
- (建议运行条件):更新了几个电源轨的说明以阐明其功能Go
- (建议运行条件):在 Tj 参数旁新增一行,标签为“125°C 工业级”,其数值范围为 -40°C 至 125°C,并将“扩展工业级”的最高温度值从 125°C 修改为 105°CGo
- (建议运行条件):从注释 (2) 中删除了“当不使用 MMC0 时”语句,因为该器件不支持 0.75V 工作电压。Go
- (I2C 开漏和失效防护电气特性):向“输入漏电流”参数添加了表注Go
- (I2C 开漏和失效防护电气特性):将输入漏电流测试条件拆分为两行Go
- (失效防护复位电气特性):向“输入漏电流”参数添加了表注Go
- (失效防护复位电气特性):将输入漏电流测试条件分为两行Go
- (高频振荡器电气特性):向“输入漏电流”参数添加了表注Go
- (高频振荡器电气特性):将输入漏电流测试条件分为两行Go
- (eMMCPHY 电气特性)向“输入漏电流”参数添加了一个表注Go
- (eMMCPHY 电气特性)将“输入漏电流测试条件”分成了两行Go
- (SDIO 电气特性):向“输入漏电流”参数添加了表注Go
- (SDIO 电气特性):将输入漏电流测试条件分为两行Go
- (LVCMOS 电气特性):向“输入漏电流”参数添加了表注Go
- (LVCMOS 电气特性):将输入漏电流测试条件分为两行Go
- (ADC12B 电气特性)向“通用输入漏电流”参数添加了一个表注Go
- (ADC12B 电气特性)将“输入漏电流测试条件”分成了两行Go
- (建议的 OTP 电子保险丝编程操作条件):删除了 VDD_CORE 参数说明中的 OPP NOM (BOOT) 引用,并更改了 VPP 压摆率说明以阐明它仅适用于上电Go
- (对硬件保修的影响):更新/更改了段落中的“因此,TI 将没有…”句子Go
- (热阻特性):添加的注释Go
- (温度传感器特性):添加了新的一节来定义电压和温度模块 (VTM) 片上温度传感器特性Go
- (时序和开关特性):删除了有关器件表征结果的注释。更新了一条注释,说明必须使用默认的 PADCONFIG 转换率和驱动强度设置,来确保本节中给出的时序值有效。Go
- (上电时序):添加了注释以阐明电源轨必须在启动新的上电序列之前衰减至 300mv 以下Go
- (上电时序):添加了“上电时序 – 电源/信号分配”表以及波形引用和注释。注释 3 和注释 5 不再提及 VDDSHV5,因为注释 7 中介绍了该电源轨。添加了新的注释 8,以定义不同用例中的 VDDA3P3_SDIO 选项,并更新了注释 7,以阐明不依赖于其他电源轨的上电和断电。更新了注释 10,以包含 VDDA_0P85_USB0、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_SERDES0_C、VDD_MMC0 和 VDDA_DLL_MMC0 电源轨。更新了上电时序图,将电源轨名称替换为新表中定义的波形参考字母Go
- (下电时序):添加了注释以阐明电源轨必须在启动新的上电序列之前衰减至 300mv 以下Go
- (下电时序):添加了“下电时序 – 电源/信号分配”表以及波形引用和注释。注释 1 和注释 2 不再提及 VDDSHV5,因为注释 3 中介绍了该电源轨。添加了新的注释 4,以定义不同用例中的 VDDA3P3_SDIO 选项,并更新了注释 3,以阐明不依赖于其他电源轨的上电和断电。添加了新的注释 5,以阐明连接预期。更新了注释 6,以包含 VDDA_0P85_USB0、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_SERDES0_C、VDD_MMC0 和 VDDA_DLL_MMC0 电源轨。更新了断电时序图,以说明系统电源可以在器件电源管理解决方案关闭时保持开启,以及在电源开始按顺序关闭之前 MCU_PORz 可以被置为有效。更新了断电时序图,以将电源轨名称替换为新表中定义的波形参考字母Go
- (BOOTMODE 时序要求):更新了参数 RST23 和 RST24 的说明Go
- (MCU_OSC0 开关特性 - 晶体模式):添加了 ALX 封装的电容值Go
- (MCU_OSC0 LVCMOS 数字时钟源):更新了本节,以包含其他注释和“MCU_OSC0 LVCMOS 数字时钟源要求”表Go
- (PLL):更新了 PLL 名称,以便包含其在 TRM 中使用的编号参考Go
- (CPSW3G RMII 时序条件):更改了两个工作电压的最大输入压摆率Go
- (CPSW3G RGMII 时序条件):向“输入压摆率”参数添加了工作电压条件以便在 1.8V 下运行时实现宽松的压摆率Go
- (ECAP – 时序要求和开关特性):更新了表注 1 中引用的时钟源Go
- (EPWM – 时序要求和开关特性):更新了表注 1 中引用的时钟源Go
- (EQEP – 时序要求):更新了表注 1 中引用的时钟源Go
- (GPIO 时序条件):更新了“输入压摆率”参数以包含具有宽松最小值的工作电压,并更正了在 3.3V 下运行的 I2C OD FS 缓冲器类型的最大值印刷错误。先前 0.8V/ns 的最大值应为 0.08V/ns,以便其等于“电气特性”表中为 I2C OD FS 缓冲器定义的最大值 8E+7Go
- (GPIO 时序要求):删除了工作电压条件并更新了脉宽参数的最小值,以将“GPIO 时序条件”表中定义的宽松最小输入转换率考虑在内Go
- (I2C 时序):改正了一个印刷错误,即说明中的值 0.8 应为 0.08,相当于“电气特性”表中为 I2C OD FS 缓冲器定义的 8E+7 值Go
- (I2C 时序):添加了一条注释,说明了与 I2C2 信号功能的引脚多路复用相关的 IOSETGo
- (MCSPI 开关特性 - 控制器模式):将表注 2、3、4 和 5 中出现的所有 MSPI 更改为 MCSPIGo
- (所有时序模式的 MMC0 DLL 延迟映射):更改了寄存器名称,为 ENDLL 添加了新列,更改了旧 SDR 和高速 SDR 的 OTAPDLYENA、SELDLYTXCLK 和 FRQSEL 值,并更改了高速 DDR 和 HS200 模式的 CLKBUFSEL 值Go
- (HS200 模式):添加了“MMC0 时序要求”Go
- (所有时序模式的 MMC1 DLL 延迟映射):更改了寄存器名称,更改了默认速度和高速模式下的 OTAPDLYENA 和 OTAPDLYSEL 值,并删除了 CLKBUFSEL 列,因为该寄存器位字段不提供任何函数Go
- (用于 PHY 数据训练的 OSPI0 DLL 延迟映射):为“PHY_MASTER_PHASE_DETECT_SELECTOR_FLD”寄存器位字段添加了延迟值Go
- (OSPI 开关特性 – PHY 数据训练):改正了与时序参数 O5 相关的公式Go
- (PHY SDR 时序模式的 OSPI0 DLL 延迟映射):为“PHY_MASTER_PHASE_DETECT_SELECTOR_FLD”寄存器位字段添加了延迟值Go
- (OSPI0 开关特性 – PHY SDR 模式):更正了与时序参数 O10 和 O11 相关的公式Go
- (PHY DDR 时序模式的 OSPI0 DLL 延迟映射):为“PHY_MASTER_PHASE_DETECT_SELECTOR_FLD”寄存器位字段添加了延迟值Go
- (OSPI0 开关特性 – PHY DDR 模式):更正了与时序参数 O4 和 O5 相关的公式Go
- (PRU_ICSSG PRU 时序要求 - Σ-Δ 模式):更新了参数 PRSD4 的说明Go
- (电源设计):更新以反映最新的电源设计指南Go
- (器件命名约定):在器件命名规则表中添加了标题Go
- (器件命名约定):更新了特性代码“E”的说明,以阐明对某些以太网协议所需的硬件自动转发功能的支持Go
- (器件命名约定):已将标签为“工业级”(-40°C 至 105°C)的行更改为“扩展工业级”,并将标签为“扩展工业级”(-40°C 至 125°C)的行更改为“125°C 工业级”Go
- (工具与软件):添加了有关 SysConfig 功能的说明Go