表 5-54 MCSPI1 信号说明| 信号名称 [1] ((1)) | 信号 类型 [2] | 说明 [3] | ALV/ANI PIN [4] | ALX 引脚 [4] |
|---|
| SPI1_CLK | IO | SPI 时钟 | C14 | |
| SPI1_CS0 | IO | SPI 片选 0 | B14 | |
| SPI1_CS1 | IO | SPI 片选 1 | D14 | |
| SPI1_CS2 | IO | SPI 片选 2 | D16 | C11 |
| SPI1_CS3 | IO | SPI 片选 3 | E16 | A11 |
| SPI1_D0 | IO | SPI 数据 0 | B15 | |
| SPI1_D1 | IO | SPI 数据 1 | A15 | |