ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 [1] ((5)) | 信号类型 [2] | 说明 [3] | ALV 引脚 [4] | ALX 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| ADC0_REFN (4) | A | ADC0 负电压基准 | J16 | |
| ADC0_REFP (3) | A | ADC0 正电压基准 | J15 | |
| ADC0_AIN0 (1) (2) | A | ADC 模拟输入 0/GPIO1_80(仅限输入) | G20 | H21 |
| ADC0_AIN1 (1) (2) | A | ADC 模拟输入 1/GPIO1_81(仅限输入) | F20 | F19 |
| ADC0_AIN2 (1) (2) | A | ADC 模拟输入 2/GPIO1_82(仅限输入) | E21 | F21 |
| ADC0_AIN3 (1) (2) | A | ADC 模拟输入 3/GPIO1_83(仅限输入) | D20 | F20 |
| ADC0_AIN4 (1) (2) | A | ADC 模拟输入 4/GPIO1_84(仅限输入) | G21 | H20 |
| ADC0_AIN5 (1) (2) | A | ADC 模拟输入 5/GPIO1_85(仅限输入) | F21 | E21 |
| ADC0_AIN6 (1) (2) | A | ADC 模拟输入 6/GPIO1_86(仅限输入) | F19 | G20 |
| ADC0_AIN7 (1) (2) | A | ADC 模拟输入 7/GPIO1_87(仅限输入) | E20 | E20 |
| ADC_EXT_TRIGGER0 | I | ADC 触发输入 | B16、C13 | B7、B9 |
| ADC_EXT_TRIGGER1 | I | ADC 触发输入 | D14、D16 | C11 |