ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
本节中提供的表和图定义了时钟信号的时序条件、时序要求和开关特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入压摆率 | 0.5 | V/ns | ||
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | 10ns ≤ tc < 20ns | 10 | pF | |
| 20ns ≤ tc | 30 | pF | |||
| 编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CLK1 | tc(EXT_REFCLK1) | 最小周期时间,EXT_REFCLK1 | 10 | ns | |
| CLK2 | tw(EXT_REFCLK1H) | 脉冲持续时间,EXT_REFCLK1 高电平 | E*0.45(1) | E*0.55(1) | ns |
| CLK3 | tw(EXT_REFCLK1L) | 脉冲持续时间,EXT_REFCLK1 低电平 | E*0.45(1) | E*0.55(1) | ns |
| CLK1 | tc(MCU_EXT_REFCLK0) | 最小周期时间,MCU_EXT_REFCLK0 | 10 | ns | |
| CLK2 | tw(MCU_EXT_REFCLK0H) | 脉冲持续时间,MCU_EXT_REFCLK0 高电平 | F*0.45(2) | F*0.55(2) | ns |
| CLK3 | tw(MCU_EXT_REFCLK0L) | 脉冲持续时间,MCU_EXT_REFCLK0 低电平 | F*0.45(2) | F*0.55(2) | ns |
图 6-12 时钟时序要求| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLK4 | tc(SYSCLKOUT0) | 最小周期时间,SYSCLKOUT0 | 8 | ns | |
| CLK5 | tw(SYSCLKOUT0H) | 脉冲持续时间,SYSCLKOUT0 高电平 | A*0.4(1) | A*0.6(1) | ns |
| CLK6 | tw(SYSCLKOUT0L) | 脉冲持续时间,SYSCLKOUT0 低电平 | A*0.4(1) | A*0.6(1) | ns |
| CLK4 | tc(OBSCLK0) | 最小周期时间,OBSCLK0 | 5 | ns | |
| CLK5 | tw(OBSCLK0H) | 脉冲持续时间,OBSCLK0 高电平 | B*0.45(2) | B*0.55(2) | ns |
| CLK6 | tw(OBSCLK0L) | 脉冲持续时间,OBSCLK0 低电平 | B*0.45(2) | B*0.55(2) | ns |
| CLK4 | tc(CLKOUT0) | 最小周期时间,CLKOUT0 | 20 | ns | |
| CLK5 | tw(CLKOUT0H) | 脉冲持续时间,CLKOUT0 高电平 | C*0.4(3) | C*0.6(3) | ns |
| CLK6 | tw(CLKOUT0L) | 脉冲持续时间,CLKOUT0 低电平 | C*0.4(3) | C*0.6(3) | ns |
| CLK4 | tc(MCU_SYSCLKOUT0) | 最小周期时间,MCU_SYSCLKOUT0 | 10 | ns | |
| CLK5 | tw(MCU_SYSCLKOUT0H) | 脉冲持续时间,MCU_SYSCLKOUT0 高电平 | G*0.4(4) | G*0.6(4) | ns |
| CLK6 | tw(MCU_SYSCLKOUT0L) | 脉冲持续时间,MCU_SYSCLKOUT0 低电平 | G*0.4(4) | G*0.6(4) | ns |
| CLK4 | tc(MCU_OBSCLK0) | 最小周期时间,MCU_OBSCLK0 | 5 | ns | |
| CLK5 | tw(MCU_OBSCLK0H) | 脉冲持续时间,MCU_OBSCLK0 高电平 | H*0.45(5) | H*0.55(5) | ns |
| CLK6 | tw(MCU_OBSCLK0L) | 脉冲持续时间,MCU_OBSCLK0 低电平 | H*0.45(5) | H*0.55(5) | ns |
图 6-13 时钟开关特性