ZHCSNU9H April 2021 – December 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 说明 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE | OTP 运行期间内核域的电源电压范围 | 请参阅建议运行条件 | V | |||
| VPP | 在没有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 | NC(1) | V | |||
| 在有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 | 0 | V | ||||
| OTP 编程期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围(2) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| I(VPP) | VPP 电流 | 400 | mA | |||
| SR(VPP) | VPP 上电压摆率 | 6E+4 | V/s | |||
| TJ | 对电子保险丝 ROM 进行编程时的工作结温范围。 | 0 | 25 | 85 | °C | |