ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | ALV 引脚 [4] | ALX 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| OSPI0_CLK | O | OSPI 时钟 | N20 | P20 |
| OSPI0_DQS | I | OSPI 数据选通 (DQS) 或环回时钟输入 | N19 | P17 |
| OSPI0_ECC_FAIL (2) | I | OSPI ECC 状态 | L17 | |
| OSPI0_LBCLKO | IO | OSPI 环回时钟输出 | N21 | M21 |
| OSPI0_CSn0 | O | OSPI 片选 0(低电平有效) | L19 | L20 |
| OSPI0_CSn1 | O | OSPI 片选 1(低电平有效) | L18 | M20 |
| OSPI0_CSn2 (2) | O | OSPI 片选 2(低电平有效) | K17 | |
| OSPI0_CSn3 (2) | O | OSPI 片选 3(低电平有效) | L17 | |
| OSPI0_D0 | IO | OSPI 数据 0 | M19 | L19 |
| OSPI0_D1 | IO | OSPI 数据 1 | M18 | N20 |
| OSPI0_D2 | IO | OSPI 数据 2 | M20 | L21 |
| OSPI0_D3 | IO | OSPI 数据 3 | M21 | N19 |
| OSPI0_D4 (1) | IO | OSPI 数据 4 | P21 | |
| OSPI0_D5 (1) | IO | OSPI 数据 5 | P20 | |
| OSPI0_D6 (1) | IO | OSPI 数据 6 | N18 | |
| OSPI0_D7 (1) | IO | OSPI 数据 7 | M17 | |
| OSPI0_RESET_OUT0 (2) | O | OSPI 复位输出 0 | L17 | |
| OSPI0_RESET_OUT1 (2) | O | OSPI 复位输出 1 | K17 |