ZHCSNU9J April 2021 – June 2026 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 6-133、表 6-134、表 6-135 和 图 6-106 说明了 PRU_ICSSG MDIO 的时序条件、时序要求和开关特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 0.9 | 3.6 | V/ns |
| 输出条件 | ||||
| CL | 输出负载电容 | 10 | 470 | pF |
| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MDIO1 | tsu(MDIO_MDC) | 建立时间,在 MDIO[x]_MDC 高电平之前 MDIO[x]_MDIO 有效 | 90 | ns | |
| MDIO2 | th(MDC_MDIO) | 保持时间,在 MDIO[x]_MDC 高电平之后 MDIO[x]_MDIO 有效 | 0 | ns | |
| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MDIO3 | tc(MDC) | 周期时间,MDIO[x]_MDC | 400 | ns | |
| MDIO4 | tw(MDCH) | 脉冲持续时间,MDIO[x]_MDC 高电平 | 160 | ns | |
| MDIO5 | tw(MDCL) | 脉冲持续时间,MDIO[x]_MDC 低电平 | 160 | ns | |
| MDIO7 | td(MDC_MDIO) | 延迟时间,MDIO[x]_MDC 低电平到 MDIO[x]_MDIO 有效 | -150 | 150 | ns |
图 6-106 PRU_ICSSG MDIO 时序要求和开关特性